Termékek közzététele
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH07-15LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH07-15LPAS

・Easy Installation (Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Capacity

    ASUH07LPAS / 7,000 BTU/h

    ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h

    ASUH12LPAS / 12,000 BTU/h

    ASUH15LPAS / 14,000 BTU/h

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASUH07-15LPAS
  • TermékcsaládMulti Split Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)834
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)222
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada