Termékek közzététele
FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH

・Highly-efficiency, compact design ・More comfortable airflow ・Quiet operation & 6-Step fan speed control ・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.
Specifikáció
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HTBH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HTBH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HTBH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HTBH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HTBH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HTBH / 4.0kW / 4.5kW ASYA018HTBH / 5.6kW / 6.3kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASYA004-018HTBH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)834
  • Mélység (mm)239
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment