Termékek közzététele
FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH

・Highly-efficiency, compact design ・More comfortable airflow ・Quiet operation & 6-Step fan speed control ・The Human sensor contributes to further energy savings.
Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYB018HTBH / 5.6kW / 6.3kW ASYB024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ASYB030HTBH / 9.0kW / 10.0kW ASYB034HTBH / 10.0kW / 11.2kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASYB018-034HTBH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)340
  • Szélesség (mm)1150
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment