Termékek közzététele
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASYH05KJCA
  • TermékcsaládMulti Split Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)798
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment