Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU30-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU30-48RGLX

・Better Air Distribution Using 360-degree Louvers

・High Energy Efficiency

・Individual Louver Control

・Quiet Operation and 4 Fan Speed Control

・Recommended Accessories

・Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)

Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU30RGLX/ 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AUU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h AUU42RGLX/ 42,000 BTU/h / 47,000 BTU/h AUU48RGLX / 48,000 BTU/h / 53,000 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAUU30-48RGLX
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)288
  • Szélesség (mm)840
  • Mélység (mm)840
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada