Termékek közzététele
FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB

  • Unique Circular Flow design
  • Individual louver control
  • Compact and lightweight outdoor unit
  • Low ambient operation
  • Various Cassette Grille
Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUXG18KRLB / 5.2kW / 6.0kW AUXG22KRLB / 6.0kW / 7.0kW AUXG24KRLB / 6.8kW / 7.5kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPLIT_AUXG18-24KRLB
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)246
  • Szélesség (mm)840
  • Mélység (mm)840
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC