Termékek közzététele
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWOYG160LJL
  • TermékcsaládAir To Water
  • TermékcsoportSplit Outdoor uint
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1428
  • Szélesség (mm)1080
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)137
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment