Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ADUH18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ADUH18LUAS1

・Inverter Technology

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ADUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóADUH18LUAS1
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)198
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC