Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASU30RLE
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)340
  • Szélesség (mm)1150
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC