Termékek közzététele
FUJITSU VRF AJY072-108KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY072-108KELAH

・High-capacity connection

・Easily transported

・Flexible pipe connection

・Easy commissioning with Tools

Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity

    AJY072KELAH / 22.4kw / 22.4kw

    AJY090KELAH / 28.0kw / 28.0kw

    AJY108KELAH / 33.5kw / 33.5kw

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAJY072-108KELAH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1428
  • Szélesség (mm)1080
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)178
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment