Termékek közzététele
FUJITSU VRF AJY162-198HALAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-198HALAH

・High Static Pressure ・Advanced high efficiency technology ・Efficiency in actual operation ・Long piping length ・Non-stop oil recovery operation ・Easier Installation
Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162HALAH / 50.0kW / 50.0kW AJY180HALAH / 56.0kW / 56.0kW AJY198HALAH / 61.5kW / 61.5kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAJY162-198HALAH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1690
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)765
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)414
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment