Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN

・Highly efficient operation even at high outdoor temperatures ・MINIMAL SMART design ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control (Option)
Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW AOEH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW AOEH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOEH09-14KVCDN
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)632
  • Szélesség (mm)799
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)38
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment