Termékek közzététele
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOHG45-54KQTA
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)998
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)63
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment