Termékek közzététele
GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA

・Light elegant design ・Easy installation ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Link up with a variety of central control system (Option)
Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH48CRTA / 12.500kW AOSH60CRTA / 15.200kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOSH48-60CRTA
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1418
  • Szélesség (mm)970
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)91
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika