Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOTH18KNTA
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)542
  • Szélesség (mm)799
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Óceánia