Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLB
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLB

・Inverter Technology

・System 18RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h

    AOU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOU18-24RLB
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)620
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)39
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC