Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Low Noise of Indoor Unit

・Small Circuit Size

・Powerful Operation Mode

・Easy Installation

・Wide Operation Range for Heating Operation

・Wider Choice of Controllers

・Self Diagnosis

・Additional UART Port for External System Connection

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUH09LPAS1
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)663
  • Szélesség (mm)541
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC