Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

•Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24KUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUH24KUAS1
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)788
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)52
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment