Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-36KPAS1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Special Cooling Operation extends cooling operation down to -4°F (-20°C)

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

•Low-noise outdoor unit operation mode

•Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KPAS1 / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h AOUH36KPAS1 / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOUH30-36KPAS1
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)788
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment