Termékek közzététele
FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE

・High efficient compact design

・More comfort airflow

・Powerful operation

・Low noise mode for outdoor unit

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG14LMCE / 4.0kW / 5.0kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAOYG14LMCE
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)540
  • Szélesség (mm)790
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC