Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARUH18-30KUAS

•Mid Static Duct indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ARUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARUH18-30KUAS
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment