Termékek közzététele
FUJITSU VRF ARUL18TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUL18TLAV2

・2-stage turbo fan
・Selectable External Static Pressure
・Flexible installation
・High lift drain pump
・Auto Louver Grille Kit (Option)

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL18TLAV2 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARUL18TLAV2
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)198
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)620
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC