Termékek közzététele
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

・Slim & Compact design

・Easy maintenance

・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor

Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARUM24-36TLAV2
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)1135
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)39
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC