Termékek közzététele
AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2

・Slim design ・Compact and lightweigth outdoor unit ・Wide range of static pressures ・Auto Louver Grille Kit ・Link up with a variety of central control system(Option)
Specifikáció
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    ARUX018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

    ARUX024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARUX012-024KSA2
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1092
  • Szélesség (mm)444
  • Mélység (mm)533
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)47.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment