Termékek közzététele
FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

Specifikáció
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ARXL007HTBH / 2.2kw / 2.8kw ARXL009HTBH / 2.8kw / 3.2kw ARXL012HTBH / 3.6kw / 4.0kw ARXL014HTBH / 4.5kw / 5.0kw ARXL018HTBH / 5.6kw / 6.3kw
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARXL007-018HTBH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)240
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment