Termékek közzététele
GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA

・Comfortable airflow control to prevent the

body from being exposed to airflow

・Filter Auto Clean

・Plasma Air Clean

・Human Sensor

Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHG09KXCA / 2.5kW / 3.6kW ASHG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASHG09-12KXCA
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)293
  • Szélesség (mm)786
  • Mélység (mm)378
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment