Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT ASUH07-15KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH07-15KPAS

• Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASUH07KPAS / 7,000Btu/h ASUH09KPAS / 9,000Btu/h ASUH12KPAS / 12,000Btu/h ASUH15KPAS / 15,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASUH07-15KPAS
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)834
  • Mélység (mm)222
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment