Termékek közzététele
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS

・Quiet operation ・Easy maintenance ・High delivered efficiency means lower utility bills
Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Capacity Class ASUH07KPBS / 7000BTU/h ASUH15KPBS / 15000BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASUH07-15KPBS
  • TermékcsaládMulti Split Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)834
  • Mélység (mm)222
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment