Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH18LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH18LMAS

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control (Option)

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH18LMAS / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASUH18LMAS
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)980
  • Szélesség (mm)280
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC