Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASUH24KNAS
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)280
  • Szélesség (mm)980
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)12.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment