Termékek közzététele
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control (Option)

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

Specifikáció
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASUH24LMAS
  • TermékcsaládHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1150
  • Szélesség (mm)340
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)16.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC