Termékek közzététele
AIRSTAGE SPLIT AUUA004-018KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUA004-018KSA1

Specifikáció
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h AUUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h AUUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h AUUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h AUUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h AUUA018KSA1 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAUUA004-018KSA1
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)245
  • Szélesség (mm)570
  • Mélység (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment