Termékek közzététele
FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXK018-054HLBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

Specifikáció
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXK018HLBH / 5.6kw / 6.3kw AUXK024HLBH / 7.1kw / 8.0kw AUXK030HLBH / 9.0kw / 10.0kw AUXK034HLBH / 10.0kw / 11.2kw AUXK036HLBH / 11.2kw / 12.5kw AUXK045HLBH / 12.5kw / 14.0kw AUXK054HLBH / 14.0kw / 16.0kw
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAUXK018-054HLBH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportIndoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)288
  • Szélesség (mm)840
  • Mélység (mm)840
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)29.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment