Termékek közzététele
FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30-36KBTB

  • High Efficiency & Quiet operation
  • Small and light weight outdoor unit
  • Automatic Airflow adjustment function
  • Low ambient operation
Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTB / 8.5kW / 10.0kW AOYG36KBTB / 9.5kW / 10.8kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPLIT_AOYG30-36KBTB
  • TermékcsaládSplit Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-09
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)788
  • Szélesség (mm)940
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)52
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC