Termékek közzététele
AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

VRF RB ・Flexible piping connection ・Flexible installation
Specifikáció
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUTP-RU04HH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportConnection unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)291
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)428
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)28.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment