Termékek közzététele
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

・Large screen and simple display

・System overview

Specifikáció
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUTY-RCRGZ1
  • TermékcsaládControl System
  • TermékcsoportIndividual control
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)86
  • Szélesség (mm)86
  • Mélység (mm)44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)0.13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment