Termékek közzététele
FUJITSU VRF AJY162-216GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-216GALDH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Specifikáció
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162GALDH / 50.4kW / 50.4kW AJY180GALDH / 56.0kW / 56.0kW AJY198GALDH / 61.5kW / 61.5kW AJY216GALDH / 67.0kW / 67.0kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVRF_AJY162-216GALDH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1690
  • Szélesség (mm)1860
  • Mélység (mm)765
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)524
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC