Termékek közzététele
FUJITSU VRF AJY378-396GALBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALBH

  • System Outline
  • High Operating Energy Efficiency
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Ideal heat exchanger path control
  • Sophisticated operation control
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit 


Specifikáció
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY378GALBH / 42HP / 118.0kW / 131.5kW
    AJY396GALBH / 44HP / 123.5kW / 137.5kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVRF_AJY378-396GALBH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportOutdoor Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1690
  • Szélesség (mm)3410
  • Mélység (mm)765
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Nettó tömeg (kg)834
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC