Termékek közzététele
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Specifikáció
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVRF_UTP-RX08AH
  • TermékcsaládVRF Air Conditioner
  • TermékcsoportConnection Units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)298
  • Szélesség (mm)660
  • Mélység (mm)618
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC