Termékek közzététele
Brick, Common, Brown, 57mm

Brick, Common, Brown, 57mm

Bricks are an ancient and traditional building material, used both for strength and appearance. Common bricks are made with basic brick clay,  molded into shape and fired or baked in a kiln. The color, hardness, durability and structure of bricks vary with the type of clay used, as well as with added materials such as silica, with the length of time fired and with the temperature of the firing.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBrick_Common_Brown_57
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)57
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTégla
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névBricks
  • UNSPSC kód301316
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 leírásClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 00
  • OmniClass névBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls