Termékek közzététele
Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Exposed Aggregate is a decorative concrete that has natural stones from river beds and quarries hand seeded into a concrete base. A touch of class combined with durability makes exposed aggregate an ideal choice for pool decks, patios, driveways, walkways, commercial entryways and more.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóconcrete_exp_aggr_120
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névConcrete and mortars
  • UNSPSC kód301115
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 leírásConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes
  • CSI UniFormat II kódF1020
  • CSI Uniformat II névIntegrated Construction