Termékek közzététele
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

High-strength concrete is typically recognized as concrete with a 28-day cylinder compressive strength greater than 6000 psi or 42 Mpa.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóconcrete_high_strength_150
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névConcrete and mortars
  • UNSPSC kód301115
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 leírásConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes
  • CSI UniFormat II kódF1020
  • CSI Uniformat II névIntegrated Construction