Termékek közzététele
EPS, Expanded Polystyrene, 250mm

EPS, Expanded Polystyrene, 250mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeps_250
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_26
  • Uniclass 2015 leírásExpanded polystyrene (EPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClass névExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE