Termékek közzététele
Metal Deck
Metal Deck

    Metal Deck

    Steel deck is a cold formed corrugated steel sheet supported by steel joists or beams. It is used to support concrete or insulating membrane of a roof. It was developed to provide a structurally efficient product for use in roof and floor systems.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetal_deck
    • TermékcsaládMaterials
    • TermékcsoportBuilding materials
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2016-01-01
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Szintek, lapok és padlózatok
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névStructural building products
    • UNSPSC kód3013
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Structural Decking
    • OmniClass szám23-13 35 23
    • OmniClass névStructural Floors and Flat Roofs
    • CSI UniFormat II kódB10
    • CSI Uniformat II névSUPERSTRUCTURE