Termékek közzététele
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. Very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance. Good water vapor and alcohol barrier properties. Poor gas barrier, sterilizable with EtO or gamma radiation. Good stress crack and impact resistance.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplastic_opaque_black
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névPlastic plate
  • UNSPSC kód30102215
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_65_60
  • Uniclass 2015 leírásPlastics sheets
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass szám23-13 19 13 11 23
  • OmniClass névSolid Plastic Sheets
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT