Termékek közzététele
Arch Profile Pilaster
Arch Profile Pilaster

    Arch Profile Pilaster

    Fypon Pilasters are perfect for adding a sophisticated element to your home's décor. Available in a variety of design options to complement any architectural style.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Specifikáció
    • Part Code: PIL10X192A

      Material: Polyurethane

      Product Texture: Smooth

      Weight: 24.75

      Pack Quantity: 1 set

      Width: 10"

      Height: 192"

      Projection: 2 3/8"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarch-profile-pilaster-fypon
    • TermékcsaládFypon
    • TermékcsoportPilasters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Pilasters
    • OmniClass szám23-15 15 31 11
    • OmniClass névWall Pilasters