Termékek közzététele
Steel, Stainless

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstainless_steel
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névStainless steel profiles
  • UNSPSC kód30102305
  • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 leírásMetal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Steel Framing
  • OmniClass szám23-13 35 21 17
  • OmniClass névMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II kódA
  • CSI Uniformat II névSUBSTRUCTURE