Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alumasi/products/7656d004-8f76-4d38-82c4-cffdb81ec556
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Acélszerkezet
H-profile 40x40
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
AluMasi
Követés
H-profile 40x40
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
h-profile
Termékcsalád
Beams
Termékcsoport
H-profile
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-12-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
1000
Szélesség (mm)
40
Mélység (mm)
40
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.rakennustieto.fi/index/tietopalvelut/kirjastot/kirjasto/97/Kirjasto_tuotteet/4735.html
Szerelési útmutató
https://www.rakennustieto.fi/bin/get/id/5odusk5Tw%3A%2447%2437875%2447%24kayttoohjePDF%2447%24AluMasi%2495%24kayttoohje%2446%24zip/AluMasi_kayttoohje.zip
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Másodlagos anyag
Alumínium
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Acélszerkezet
IFC besorolás
Gerenda
UNSPSC név
Beams
UNSPSC kód
301017
Hasonló termékek
Unistrut
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
3.7
(
36
)
Letöltés
Unistrut
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
4.0
(
20
)
Letöltés
Profilitec
Baseboard Skirting BA400
Letöltés
Generic Building Materials
Steel, Stainless
Letöltés
Generic Building Materials
Steel, Chrome - Polished
Letöltés
Generic Building Materials
Steel, Galvanized
Letöltés