Termékek közzététele
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósteel_galvanized
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névSteel profiles
  • UNSPSC kód30102304
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_34
  • Uniclass 2015 leírásGalvanized coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Steel Framing
  • OmniClass szám23-13 35 21 17
  • OmniClass névMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II kódA
  • CSI Uniformat II névSUBSTRUCTURE