Termékek közzététele
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
    Gerflor

    Mipolam Biocontrol

    The Cleanroom flooring Commercial flooring - Cleanroom flooring Cleanroom certified: for use in ISO4 and GMP-Class-A cleanrooms Heavy Traffic resistance: forklifts... Outstanding Chemical resistance

    Lépjen kapcsolatba a Gerflor céggel

    Specifikáció
    • The selected floor covering is MIPOLAM BIOCONTROL, a single-layer homogeneous PVC covering approved for the construction of ISO 4 cleanrooms, with integrated colour and non-directional pattern, calendered, in rolls (2 m wide) or tiles (608 x 608 mm). It is classified according to its particulate, molecular and micro-biological impact. Mipolam BIOCONTROL is coated with a photo-reticulated polyurethane surface treatment that provides surface finish and cleanability suitable for cleanroom contamination control. It particularly withstands H2O2 type decontamination processes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGER-CLEAN-MIP-BIO
    • TermékcsaládFlooring - Cleanroom
    • TermékcsoportSalle propre
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-05-26
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Laminált
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617